{"product":{"productId":"agid.20727","price":244.35,"name":"Vridregel, rostfritt stål med T-handtag 1.4401, låsbar, husdiameter 32 mm"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Polerat handtag.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Polerat handtag.
Anmärkning
Vridreglar med T-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Skyddsklass IP65.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Denna låsbara vridregel är levereras med 2 nycklar. Samma nyckel kan användas till alla lås (stängning 1333).
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Denna låsbara vridregel är levereras med 2 nycklar. Samma nyckel kan användas till alla lås (stängning 1333).
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
På begäran
Kan levereras för dörrtjocklek 20 och 40 mm.
Tillbehör
Nycklar för vridreglar K1511.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1340.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1340.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.