Vridreglar från KIPP
En vridregel är en mekanisk låsmekanism som används för att säkra dörrar, fönster, skåp eller andra rörliga element. Den består vanligtvis av en vridbar metallstav som sätts in i en hållare eller styrning. När man vrider på regeln rör sig skruven antingen horisontellt eller vertikalt. På så sätt hamnar regeln i låsposition genom att den låser fast det rörliga elementet på ett säkert sätt.
Vridreglar används i en mängd olika tillämpningar, både privat och inom industrin. De fungerar som en extra säkerhetsåtgärd vid sidan av andra låsmekanismer som exempelvis lås. Inom industrin använder man reglar på maskindörrar, kopplingsskåp och andra anordningar för att kontrollera åtkomsten och öka säkerheten.
Vridreglar spelar en avgörande till inom industrin. De garanterar inte bara medarbetarnas och anläggningarnas säkerhet, utan fungerar även som tillförlitliga låselement. I och med deras enkla hantering, robusthet och långa livslängd är vridreglar särskilt väl lämpade för de krav och belastningar som gäller i industrimiljöer. Vridreglarnas mångsidighet gör det lätt att anpassa dem efter olika konfigurationer och krav i produktionsanläggningar, lagerhallar och andra industriella tillämpningar. Vridreglar är oumbärliga inom industriell säkerhetsteknik och bidrar till en säker och effektiv arbetsmiljö.
Tillförlitlig säkerhet med virdreglar från KIPP
Olika typer av vridreglar
En vridregels kännetecken och konstruktion
KIPP är din tillförlitliga tillverkare av vridreglar
Tillförlitlig säkerhet med virdreglar från KIPP
Vridreglarna från KIPP har flera utmärkande egenskaper som gör dem till ett populärt val i en mängd olika tillämpningar. Några av de viktigaste egenskaperna är:
- Hög kvalitet och robusthet: Vridreglarna från KIPP är tillverkade av högkvalitativa material och erbjuder en lång livslängd samt en hög motståndskraft mot mekaniska påfrestningar.
- Exakt bearbetning: KIPP lägger stor vikt vid en exakt bearbetning av alla sina produkter för att kunna säkerställa tillförlitlig och bibehållen prestanda.
- Många olika användningsmöjligheter: KIPPs vridreglar finns i flera storlekar, utföranden och material för att kunna uppfylla kraven i många olika tillämpningar.
- Enkel montering och användning: Våra vridreglar är enkla att montera och använda, vilket underlättar integrationen i befintliga system och lämnar tid över till annat.
- Olika säkerhetsegenskaper: Beroende på modell kan vridreglarna vara försedda med olika säkerhetsfunktioner, som exempelvis anordningar som förhindrar oavsiktlig öppning.
- Kompatibilitet med andra komponenter: Manöverdelarna är ofta utformade så att de är kompatibla med andra komponenter och system, vilket underlättar integrationen och användningen i diverse olika tillämpningar.
Allt som allt erbjuder produkten en kombination av kvalitet, tilförlitlighet och mångsidighet, vilket gör den till ett populärt val för tillämpningar inom olika branscher. Tack vare vårt nära samarbete med stora industriföretag och vår långa erfarenhet så vet vi vad vi gör.
Olika typer av vridreglar
I vår manöverdelskategori Vridreglar finner du ett brett utbud med totalt 34 olika produkter. Du kan använda våra filtreringsalternativ för att lättare hitta det du söker. Du kan filtrera produkterna efter beteckning, material, väggtjocklek, tunglängd och tungavstånd. På så sätt kan du söka efter exakt de egenskaper som uppfyller dina individuella krav bäst.
Spännregel
En spännregel är en låsmekanism som används för att begränsa eller fixera rörelsen hos rörliga element. Den består av en regel som sätts in i en hållare. Spännreglar används ofta i tillämpningar som kräver en exakt positionering eller fixering. Exempelvis när en dörr behöver hållas öppen i en viss position eller luckor inte får öppnas oavsiktligen.
Spännreglarna från KIPP kan vridas 360°. I steg om 90° snäpper spännregeln fast i fyra olika positioner. På så sätt möjliggörs en exakt fixering i olika vinklar med minimal kraftansträngning.
Vill du se spännreglarna från KIPP in action?
Vridreglar
I KIPPs sortiment finns 25 olika utföranden av vridreglar, bland andra:
- Vridreglar i Hygienic DESIGN för livsmedels- och läkemedelsindustrin
- Små vridreglar
- Låsbara vridreglar
- Olika handtagstyper som T-handtag eller L-handtag
- Vridreglar med vinghandtag
- Vridreglar i långt utförande
- Vridreglar, mutter med tunga
- Vridreglar frilöpande
Kvartsvarvslås
En kvartsvarvslås består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel. Alla komponenter, alltså låsbult, låsbricka och låsunderdel, sitter fast i ramen och kan inte försvinna. Kvartsvarvslåset har tagits fram för att ställa upp och låsa luckor, lock till behållare eller maskinbeklädnader på ett säkert sätt. Man öppnar eller stänger vridregeln genom att vrida den 90°. Då går låsbultens tvärstift via en kurva till låsunderdelen för att förspänna fjädern. I slutet av kurvan finns en fördjupning där tvärstiftet hakar i och säkrar kopplingen. Fjäderns förspänning garanterar att låset hålls stängt vibrationssäkert.
Kvartsvarvslås finns i fyra olika former. Formerna avgör hur vridregeln manövreras, via en slits eller tvärslits, eller verktygslöst via ett räfflat handtag eller stjärnvred. |
Tillbehör till kvartsvarvslås
Båda delarna måste beställas separat till kvartsvarvslåset.
Kompressionsvridreglar
Kompressionsvridreglar används främst till dörrar och kåpor som har ett ökat krav på täthet. Detta kräver ett högre presstryck.
En kompressionsvridregel består av en vridbar bult som sätts in i en hållare. När vridregeln stängs vrids bulten för att hamna i en låsposition. På så sätt stängs det rörliga elementet på ett säkert sätt. Vridrörelsen genererar en kompressionskraft. Denna kompressionskraft bidrar till att pressa fast elementet och skapar en tätning mot damm, smuts, fukt och annan miljöpåverkan.
I sortimentet finns tre olika varianter av kompressionsvridreglar.
- En standardkompressionsvridregel
- En kompressionsvridregel med variabel kompression
- En kompressionsvridregel med ställbar tunghöjd
På YouTube har vi lagt upp en video som visar hur man använder en kompressionsvridregel med variabel kompression.
Säkerhetsvridregel
KIPP erbjuder säkerhetsvridreglar i två utföranden .
Vår säkerhetsvridregel av rostfritt stål kan manövreras via en speciell nyckel. Den har utformats enligt DIN 43668 och är skak- och vibrationssäker även vid högt presstryck.
Säkerhetsvridregeln av standardtyp har en fjäderbelastad tunga och kan användas både till höger och vänster med en stängningsöppning på 90°. Den är skyddad mot vatten och damm enligt IP65.
En vridregels kännetecken och konstruktion
För att säkerställa att vridregeln uppfyller både dina krav och förväntningar finns det vissa kvalitetsegenskaper du bör hålla utkik efter vid urvalet. Materialet är en avgörande faktor, eftersom det bestämmer hur hållbar och motståndskraftig vridregeln är. Kvalitetsmaterial som Rostfritt stål eller stål erbjuder en lång livslängd och bättre motståndskraft mot miljöpåverkan och mekaniska påfrestningar.
I vår materialöversikt kan du ta reda på mer om materialens specifika egenskaper.
Även vridregelns konstruktion spelar en viktig roll vid urvalet. En solid och stabil konstruktion garanterar tillförlitlig prestanda och minskar risken för driftstopp och skador. Kunder bör vara uppmärksamma på att bearbetningen blir exakt och tillverkningen håller en hög kvalitet för att säkerställa att vridregeln klarar kraven och garanterar en säker låsning.
Sammanfattningsvis är det viktigt att ta hänsyn till kvalitetsmaterial och en solid konstruktion vid valet av vridregel. Som tillverkare erbjuder vi en tillförlitlig lösning som uppfyller dina krav. För oss är det viktigaste att du som kund blir nöjd.
KIPP är din tillförlitliga tillverkare av vridreglar
KIPP står för pålitlig och högkvalitativ prestanda! Vi utmärker oss tack vare användandet av kvalitetsmaterial, en exakt bearbetning och innovativa utföranden. Vi kan erbjuda vridreglar av högsta kvalitet, så om du liksom vi lägger stor vikt vid tillförlitlighet, lång livslängd och innovativa utföranden, då har du kommit rätt!
Säkra dina maskiner och anläggningar med vridreglar från KIPP och dra nytta av våra långa erfarenhet.