Rostfritt stål 1.4401.

Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Anmärkning
Vridreglar med L-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridregeln kan installeras förmonterad. Skyddsklass IP65.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla lås.

Denna låsbara vridregel levereras med 2 nycklar. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 1333).
På begäran
Kan levereras för dörrtjocklek 20 och 40 mm.
Tillbehör
Nycklar för vridreglar K1511.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1340.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även