{"product":{"productId":"agid.32840","price":186.35,"name":"Kantskyddsprofiler i silikon med integrerat klämband av rostfritt stål FDA-godkända"},"currency":"SEK"}
Material
VMQ (silikongummi), hårdhet 60° +/-5 Shore A, FDA-testad.
spänninsats rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blå, liknande RAL 5015.
Blank spänninsats.
Blank spänninsats.
Visa mer
Visa mindre
Kantskyddsprofiler i silikon med integrerat klämband av rostfritt stål, FDA-godkända, form A
från
219,24 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kantskyddsprofiler i silikon med integrerat klämband av rostfritt stål, FDA-godkända, form B
från
259,27 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
VMQ (silikongummi), hårdhet 60° +/-5 Shore A, FDA-testad.
spänninsats rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blå, liknande RAL 5015.
Blank spänninsats.
Blank spänninsats.
Anmärkning
Kantskyddsprofilerna används för att skydda, omsluta och göra plåtkanterna snyggare så att de inte behöver bearbetas mer.
Genom att använda FDA-godkända material med godkännande enligt FDA 21 CFR 177.2600 kan profilerna användas i tillämpningar med motsvarande krav, t.ex. inom livsmedelsindustrin.
Genom att använda FDA-godkända material med godkännande enligt FDA 21 CFR 177.2600 kan profilerna användas i tillämpningar med motsvarande krav, t.ex. inom livsmedelsindustrin.
Temperaturområde
-50 °C till +200 °C.
Montage
Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer kantskyddsprofilen till automatiskt, även runt radier och böjar. Inget lim eller fästmaterial behövs.
På begäran
Ytterligare längder.