Kantskyddsprofiler
Kantskyddsprofiler från KIPP
Kantskydd är ett viktigt element som används i många industrier och applikationer. Det används inte enbart för att skydda värdefull lastutan garanterar även säkerhet för personer och förhindrar skador på material och produkter. På KIPP förstår vi vikten av ett effektivt kantskydd och erbjuder två typer av kantskyddsprofiler som garanterar högsta kvalitet och funktion .
Vad där en kantskyddsprofil?
Varför är kantskydd viktigt?
Var används kantskyddsprofiler?
Vilka utföranden av kantskydd erbjuder KIPP?
Hur installeras kantskydd?
Köp kantskyddsprofiler säkert från KIPP online
En kantskyddsprofil är en profil eller ett element som har utvecklats specifikt för att skydda kanter från fysisk skada. Den förhindrar att kanten orsakar skador på människor eller objekt som exempelvis en gaffeltruck.
En kantskyddsprofil skyddar ömtåliga kanter och hörn från stötar, slag, repor och andra skador. På så vis förblir ytan hel och oskadd . En kantskyddsprofil har även en annan funktion, nämligen tätning. Profilen skyddar kanterna mot fukt, damm och annan påverkan.
Ett kantskydd är viktigt för att behålla värdet på produkter och ytskikt, samtidigt som säkerheten ökar och kostnaderna för reparationer och underhåll minskar.
Var används kantskyddsprofiler?
Det är inte konstigt att kantskyddsprofiler används inom många olika områden. Dessa områden omfattar fordonsindustrin, logistik, båtar, hantverksföretag och industrin i stort. Kantskydd används överallt där det är viktigt att skydda ytskikten.
Inom olika industrisektorer används t.ex. kantskyddsprofiler som avslut eller som skydd mot vassa kanter på ändytorna av plåtar och plattor. En kanttätningsprofil ger en extra tätningsfunktion för att täta dörrar och luckor på ett effektivt sätt.
Utföranden av kantskyddsprofiler
Kantskyddsprofiler är specialutvecklade skyddselement som antingen fästs på väggar, hörn, på gipsytor eller andra ytor. Profilerna finns i olika material som PVC och EPDM och används för att förhindra skador på ytskikt. KIPP-skyddsprofiler består av PVC (termoplastisk polymer) och EPDM (syntetisk gummi).
Beskrivningarna av de enskilda materialen finns i vår materialöversikt.
KIPP-skyddsprofilerna finns i olika storlekar och utföranden för att kunna uppfylla de mest skilda krav och passa olika användningsområden. Tack vare stålinlägg erbjuder båda produkterna utmärkta skyddsegenskaper. Stålinlägget ger profilerna stabilitet och garanterar att de sitter fast ordentligt på ytorna där de har fästs.
I vårt sortiment finns det kantskyddsprofiler med standardiserade längder men det är även möjligt att köpa skyddsprofiler med kundspecifika längder .
Höjden på kantskyddet beror på användningsområdet och de specifika kraven. Kantskyddet bör vara tillräckligt högt för att skydda de känsliga kanterna och hörnen. Profilens exakta höjd varierar alltså beroende på situation.
Valet av rätt kantskyddsprofil beror på de särskilda kraven och respektive användningsområde.
Kantskyddsprofiler med integrerat stålklämband
Vår kantskyddsprofil med integrerat stålklämband består av PVC och finns i tre olika former (A; B och C).
PVC skyddar kanterna från mekaniska skador och används som dekorativt element. Det är lätt att rengöra och har en slät yta. Dessutom innehåller det inga skadliga föreningar för människor och djur och kan därför mycket väl användas inom livsmedelsindustrin.
Mer ingående information om PVC hittar du i vår materialöversikt.
Stålklämbandsskyddsprofilen utmärker sig genom att den är mycket robust och mångsidig. Den är specialutvecklad för att göra plåtkanterna mindre vassa, för att täcka kanterna och ge ett snyggare intryck. Kantskyddsprofilen består av kvalitativt, slitstarkt gummi som kan absorbera stötar och slag effektivt. Den går snabbt och enkelt att sätta på plats med hjälp av klämmor. Det krävs inget lim eller annat fastsättningsmaterial för installation.
Kantskyddstätningsprofil med integrerad stålvajerkärna
Vår kantskyddstätningsprofil med integrerad stålvajerkärna finns i hela sex former (A; B; C; D; E och F). Beroende på form och krav består den av PVC eller EPDM.
EPDM-kantskyddsprofilen utmärker sig genom utmärkt värme- och köldtålighet. Den passar därför väl för långvarig användning utomhus . Den höga motståndskraften mot åldrande, försprödning och påverkan från vädret är kännetecken för hur robust EPDM-kantskyddsprofilen är.
Mer information om EPDM finns i vår materialöversikt.
Kantskyddstätningsprofilen av EPDM är certifierad enligt UL50, UL50E och UL94HB och garanterar därmed högsta kvalitet och säkerhet.
Som namnet antyder fungerar inte denna profil enbart som kantskydd utan även som tätning. Den tätande funktionen håller fukt, damm och smuts borta. I synnerhet om du väljer modeller med tätningar i sidorna eller upptill. Tätningsgummit består av EPDM-skumgummi. Tack vare de olika formerna på kantskyddstätningsprofilen finns det många användningsmöjligheter inom en uppsjö av områden.
Installation av KIPP-kantskyddsprofilen
Kantskyddsprofiler och kantskyddstätningsprofiler fästs längs kanterna på olika objekt eller ytskikt för att skydda dessa mot skador eller nötning. Installationen är relativt okomplicerad. Beroende på typ kan de antingen limmas, skruvas eller klämmas fast.
Skyddsprofilerna från KIPP går mycket enkelt och snabbt att montera. Du behöver bara klämma på dem för hand och sedan sitter de fast av sig själva. På så vis behövs inget ytterligare lim- eller fästmaterial. Oavsett om du väljer kantskyddsprofilen med stålklämband eller profilen med stålvajerkärna kräver installationen minimalt med tid och ansträngning.
Profilernas klämfunktion sparar på resurser och garanterar samtidigt att din anordning är väl skyddad.
KIPP-kantskyddsprofiler – alltid rätt val
Upptäck det stora sortimentet av kantskyddsprofiler i KIPPs webbutik och hitta rätt modell för ditt användningsområde.
Välj ett passande kantskydd bland många olika utföranden och former.
Om inte hittar det optimala kantskyddet trots det stora utbudet kan du efterfråga specifika längder eller ställa frågor genom att kontakta oss.