text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Produktbeskrivning
Stödelementen används vid bearbetning av arbetsstycken för att undvika vibrationer och nedböjning av arbetsstycket. De iskruvbara stödelementen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Genom de båda monteringsalternativen kan de spara plats vid positionering i spännanordningarna.
Den hydrauliska fastklämningen kan ske kombinerat eller separat med en hydraulisk fastspänning.
Material
Hus och kolv i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Manövrering
Borrade kanaler.
Tekniska data
- Max. arbetstryck: 500 bar.
- Tillåten belastning vid 500 bar: 9 kN.
- Min. oljetryck: 100 bar.
- Max. åtdragningsmoment: 60 Nm.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Integrerad metallavstrykare.
- Läggs alltid an med fjäderkraft.
- Små monteringsmått.
- Kan monteras horisontellt/vertikalt.
- Separat/kombinerad fastklämning med spänning.
- Inbyggd Kantseal-tätning.
Leveransomfattning
1 st Kantseal-tätning ingår.
Ritningsinformation
1) Monteringskontur
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även