Kropp i seghärdat stål.
Kula i stål.
Utförande
Kropp seghärdad.
POM-kula vit.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.

Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även