{"product":{"productId":"agid.17481","price":536.81,"name":"Höjdjusteringselement i stål eller rostfritt stål med kulmellanlägg och låsmutter, lågt utförande"},"currency":"SEK"}
Utförande
Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.Rostfritt stål-utförande blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Utförande
Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning
Höjdjusteringselementen med kulmellanlägg och låsmutter används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Med hjälp av dessa kan man uppnå exakt anliggning vid montering på sneda ytor med en lutningsvinkel på upp till ca 4°. Därvid låser låsmuttern en förinställd inställning.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
Tillbehör
K0691 Utjämningsskivor för kulor.
K0787 Haknyckel med förlängd spets DIN 1810A.
K0787 Haknyckel med förlängd spets DIN 1810A.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.