Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Kulknopp i svart duroplast PF 31.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Plana spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spaken ska kunna vridas 360°.
Utförandet med invändig torx är konstruerat så att det kan ställas om 45°.
På begäran
Ytterligare innergängor, passhål och invändiga torx-fästen.
Måttet “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även