text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
3 Träffar

Beskrivning

Material
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Kulknopp i svart duroplast PF 31.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Plana spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spaken ska kunna vridas 360°.
Utförandet med invändig torx är konstruerat så att det kan ställas om 45°.
På begäran
Ytterligare innergängor, passhål och invändiga torx-fästen.
Måttet “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Andra kunder köpte även