{"product":{"productId":"agid.719","price":87.98,"name":"Spännspakar, plana med innergänga"},"currency":"SEK"}
- Låsspakarna står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Utförande: innergänga
- Plana låsspakar för små utrymmen
Beskrivning
Material
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Kulknopp i svart duroplast PF 31.
Kulknopp i svart duroplast PF 31.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Platta spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.
På begäran
Ytterligare innergängor, passhål och invändiga torx-fästen.
Måttet “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.