{"product":{"productId":"agid.24929","price":84.5,"name":"Spärregel av rostfritt stål med sexkant, form A "},"currency":"SEK"}
- När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in
- Alternativ med färgade regellock av plast
- Hylsa med sexkant används som monteringshjälp
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in, så att spärrläget kan ändras.
Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in, så att spärrläget kan ändras.
Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel 1.4308.
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa, tryckfjäder och regel blank.
Låsstift slipat och blankt.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021.
- orange RAL 2004.
- rapsgul RAL 1021.
- signalröd RAL 3020.
- grön RAL 6032.
- trafikblå RAL 5017.
- ljusgrå RAL 7035.
Låsstift slipat och blankt.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021.
- orange RAL 2004.
- rapsgul RAL 1021.
- signalröd RAL 3020.
- grön RAL 6032.
- trafikblå RAL 5017.
- ljusgrå RAL 7035.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativ med färgade regellock av plast.
Hylsa med sexkant används som monteringshjälp.
Alternativ med färgade regellock av plast.
Hylsa med sexkant används som monteringshjälp.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Fästdelar K0638.
Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840.
Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.