Hållare och handtagsstång av aluminiumprofil EN AW-6060.
Fäststift av rostfritt stål.
Utförande
Stånghandtagen är massiva och mycket robusta.
Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.
Anmärkning
Hållare glaskuleblästrade och anodiserade i halvblankt svart.
Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn