{"product":{"productId":"agid.26756","price":91.86,"name":"Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Runda rör i aluminium eller rostfritt stål.
Änddelar i termoplast.
Änddelar i termoplast.
Utförande
Runda rör i aluminium natur- eller svartanodiserat.
Runda rör i slipat rostfritt stål.
Änddelar svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Runda rör i slipat rostfritt stål.
Änddelar svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Runda rör i aluminium eller rostfritt stål.
Änddelar i termoplast.
Änddelar i termoplast.
Utförande
Runda rör i aluminium natur- eller svartanodiserat.
Runda rör i slipat rostfritt stål.
Änddelar svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Runda rör i slipat rostfritt stål.
Änddelar svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
Handtagets hållare har 4 klämflikar vid rörfästet. När man trycker in handtagsröret skavs de av så att handtaget sitter säkert.
Gängpressande fästskruvar för plast ingår i leveransen.
Max. åtdragningsmoment är 7 Nm.
Gängpressande fästskruvar för plast ingår i leveransen.
Max. åtdragningsmoment är 7 Nm.
Montage
Från baksidan.
Fördelar
Fixering med gängpressande skruvar
Montering från baksidan
Änddelar i olika färger
Anpassade axelavstånd på förfrågan
Montering från baksidan
Änddelar i olika färger
Anpassade axelavstånd på förfrågan
På begäran
Ytterligare axelavstånd.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.