{"product":{"productId":"agid.18457","price":183.56,"name":"Ovala stånghandtag i aluminium"},"currency":"SEK"}
Material
Ovalt rör aluminium EN AW-6060.
Gängad bussning i stål.
Gängad bussning i stål.
Utförande
Anodiserat i naturfärg resp. pulverlackerat svart, rubinrött RAL 3003 eller trafikrött RAL 3020
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Maskinhandtaget övertygar med en kombination av massivt utseende, hög stabilitet och extrem lätthet. Genom det patenterade fästsystemet kan det monteras från baksidan – på framsidan är inga skruvar synliga. Med sin lättrengjorda och slitstarka yta anpassar sig handtaget perfekt till omgivningen.
Material
Ovalt rör aluminium EN AW-6060.
Gängad bussning i stål.
Gängad bussning i stål.
Utförande
Anodiserat i naturfärg resp. pulverlackerat svart, rubinrött RAL 3003 eller trafikrött RAL 3020
Anmärkning
Fästmaterial ingår inte i leveransen. För säkert och permanent fäste rekommenderas cylinderskruvar med insexkant och gängsäkring.
Montage
Maskinhandtaget kan fästas från baksidan. För detta används DIN-cylinderskruvar med insexkant eller sexkantskruvar med gängstorlek M8.
Fördelar
Trots att handtaget ser massivt ut är det mycket lätt.
Tidlös och elegant design.
Ergonomisk handtagsform.
Patenterat fästsystem för montering från baksidan.
Tidlös och elegant design.
Ergonomisk handtagsform.
Patenterat fästsystem för montering från baksidan.
Tillbehör
K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN EN ISO 4017
K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN EN ISO 4017
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.