Produktbeskrivning
Det omarbetade stånghandtaget Bighand är extra bekvämt med sin ovala form och utvalda rörstorlek. Det har en tidlös och elegant design och kan anpassas perfekt till omgivningen genom de olika färgerna.
Material
Ovalt rör i aluminium.
Änddelar i polyamid.
Täcklock i termoplast polyamid.
Fästhylsor i rostfritt stål.
Utförande
Ovalt rör pulverlackerat i svartgrått (blankt), anodiserat i svart (matt) och anodiserat i naturfärg (matt).
Änddelar i svartgrå RAL 7021.
Täcklock i svartgrå RAL 7021, renorange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, trafikröd RAL 3020, signalgrön RAL 6032 och trafikblå RAL 5017.
Anmärkning
Fästmaterial ingår inte i leveransen.
För säkert och permanent fäste rekommenderas cylinderskruven med insexkant och gängsäkring.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C
Kortvarig användningstemperatur max. 180 °C.
Montage
Änddelarnas form gör att stånghandtaget kan fästas både på dragsidan och baksidan. För detta används DIN-cylinderskruvar med insexkant eller sexkantskruvar med gängstorlek M8. Efter monteringen kan täcklocken tryckas fast för hand. Täcklocken har slitsar på båda sidor för att de ska kunna demonteras utan skador.
På begäran
Centrumavstånd “A” i speciella längder.
Tillbehör
K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN EN ISO 4762 med gängsäkring
K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN EN ISO 4762 utökade
K0871 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN EN ISO 4017
K1145 Sexkantmuttrar DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Brickor DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även