{"product":{"productId":"agid.929","price":454.58,"name":"Fällbara profilhandtag, Form A"},"currency":"SEK"}
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Passar för montering i standardiserade 19-tumssystem
- Form A: fästs med gummiprofil
- Greppskål och infällt handtag av aluminium
Beskrivning
Material
Greppskål och fällbart handtag av aluminiumprofil.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Utförande
Greppskålen och det fällbara handtaget är sandblästrade, satinerade och anodiserade i svart eller naturfärg. Svart gummiprofil. Förzinkade fästskruvar.
Anmärkning
Fällbara profilhandtag Form A kan monteras utan skruv för plåttjocklekar på1–2,5 mm genom 2 profiler i mjuk plast.
Två krysspår för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.
Två krysspår för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.
Montage
När den nedre gummiprofilen har dragits in trycker man på de båda sidokåporna på greppskålen. Sedan sticks handtaget in under 45° över nedre kanten av montageöppningen och hålls då fast mot husets vägg.
Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.
Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.