text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Greppskål och fällbart handtag av aluminiumprofil.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Form B fästs med 2 försänkta stålskruvar.
Utförande
Greppskålen och det fällbara handtaget är sandblästrade, satinerade och anodiserade i svart eller naturfärg. Svart gummiprofil. Förzinkade fästskruvar.
Anmärkning
Fällbara greppskålar Form A kan monteras utan skruv för plåttjocklekar på 1-2,5 mm genom 2 profiler i mjuk plast.
Fällbara greppskålar Form B kan även monteras utifrån med 2 försänkta skruvar.

Två krysspår för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.
Montage
När den nedre gummiprofilen har dragits in trycker man på de båda sidokåporna på greppskålen. Sedan sticks handtaget in under 45° över nedre kanten av montageöppningen och hålls då fast mot husets vägg.
Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.

Andra kunder köpte även