{"product":{"productId":"agid.22404","price":3436.01,"name":"Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och två tryckknappar utan nödstopp"},"currency":"SEK"}
- med två tryckknappar
- med röd eller grön LED
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Montage: från manöversidan
Beskrivning
Material
Hållare i termoplast PA6.
Handtagsrör i termoplast PVC.
Handtagsrör i termoplast PVC.
Utförande
Handtagshållare, svart.
Handtagsrör, svart.
Handtagsrör, svart.
Anmärkning
Tryckknapp 1 (växlare)
Tryckknapp 2 (slutare)
2 LED:er
8-polig kontakt
Kontakten är monterad i handtagshållaren ur den undre röraxeln.
Kontaktanslutningen kan levereras med kabel på 10 m som tillbehör. Måste beställas separat.
Kapslingsklass: IP65 med påskruvad kontaktanslutning.
Stånghandtag i passande stil utan elektrisk kopplingsfunktion (K1528) kan levereras.
Tryckknapp 2 (slutare)
2 LED:er
8-polig kontakt
Kontakten är monterad i handtagshållaren ur den undre röraxeln.
Kontaktanslutningen kan levereras med kabel på 10 m som tillbehör. Måste beställas separat.
Kapslingsklass: IP65 med påskruvad kontaktanslutning.
Stånghandtag i passande stil utan elektrisk kopplingsfunktion (K1528) kan levereras.
Montage
Från manöversidan.
Ritningsinformation
2) Röd LED
3) Grön LED
4) Tryckknapp 1
5) Tryckknapp 2
6) Kontakt, M12x1
3) Grön LED
4) Tryckknapp 1
5) Tryckknapp 2
6) Kontakt, M12x1
Tillbehör
Stånghandtag i plast med handtagsfästen i plast K1528.
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning K1498
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning K1498
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.