Hållare i termoplast PA6.
Handtagsrör i termoplast PVC.
Utförande
Handtagshållare, svart.
Handtagsrör, svart.
Anmärkning
Nödstopp (2 öppnare)
Tryckknapp 1 (växlare)
Tryckknapp 2 (slutare)
2 LED:er
12-polig kontakt

Kontakten är monterad i handtagshållaren ur den undre röraxeln.
Kontaktanslutningen kan levereras med kabel på 10 m som tillbehör. Måste beställas separat.

Kapslingsklass: IP65 med påskruvad kontaktanslutning.

Stånghandtag i passande stil utan elektrisk kopplingsfunktion (K1528) kan levereras.
Montage
Från manöversidan.
Ritningsinformation
1) Nödstopp
2) Röd LED
3) Grön LED
4) Tryckknapp 1
5) Tryckknapp 2
6) Kontakt, M12x1
Tillbehör
Stånghandtag i plast med handtagsfästen i plast K1528.
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning K1498
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn