{"product":{"productId":"agid.22402","price":3833.92,"name":"Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med nödstopp"},"currency":"SEK"}
- med tryckknapp
- med nödstopp
- med röd eller grön LED
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Montage: från manöversidan
Beskrivning
Material
Hållare i termoplast PA6.
Handtagsrör i termoplast PVC.
Handtagsrör i termoplast PVC.
Utförande
Handtagshållare, svart.
Handtagsrör, svart.
Handtagsrör, svart.
Anmärkning
Nödstopp (2 öppnare)
Tryckknapp (växlare)
2 LED:er
12-polig kontakt
Tryckknapp (växlare)
2 LED:er
12-polig kontakt
Montage
Från manöversidan.
Ritningsinformation
1) Nödstopp
2) Röd LED
3) Grön LED
4) Tryckknapp
5) Kontakt, M12x1
2) Röd LED
3) Grön LED
4) Tryckknapp
5) Kontakt, M12x1
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.