{"product":{"productId":"agid.22396","price":1881.76,"name":"Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med kontakt"},"currency":"SEK"}
- med tryckknapp
- med röd eller grön LED
- Olika anslutningsalternativ
- Montage: från baksidan
Beskrivning
Material
Termoplast PA6.
Utförande
Svart termoplast.
Anmärkning
Tryckknapp med röd eller grön LED.
Anslutning med 8-polig kontakt i handtagshållarens påskruvningsyta. (Kontaktanslutningen kan levereras med kabel på 10m som tillbehör. Måste beställas separat).
Kapslingsklass: IP65 (med påskruvad kontaktanslutning).
Anslutning med 8-polig kontakt i handtagshållarens påskruvningsyta. (Kontaktanslutningen kan levereras med kabel på 10m som tillbehör. Måste beställas separat).
Kapslingsklass: IP65 (med påskruvad kontaktanslutning).
Montage
Från baksidan.
Tillbehör
För form A:
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning K1498.
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning K1498.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.