Termoplast PA6.
Utförande
Svart termoplast.
Anmärkning
Tryckknapp med röd eller grön LED.
Anslutningskabel på 5m som leds ut ur handtagshållarens påskruvningsyta.
Kapslingsklass IP65
Montage
Från baksidan.
Tillbehör
För form A:
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning K1498.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn