Kompakta lösningar för stora idéer
Med de nya miniatyrkomponenterna utökar HEINRICH KIPP WERK sitt sortiment med exakta och robusta manöverelement för tillämpningar med begränsat installationsutrymme. Det gör detsamma om det gäller medicinteknik, mätteknik eller automatisering – med miniatyrserien kan konstruktörer integrera den välkända KIPP-kvaliteten även där det är riktigt ont om plats.
Små vinghandtag i rostfritt stål (K2041)
De beprövade vinghandtagen finns nu även som högkvalitativ variant i rostfritt stål – perfekt för hygieniska tillämpningar och krävande miljöer. Tre olika handtagsutföranden, gängstorlekar från M4 till M8, tillverkade av rostfritt stål 1.4308 eller 1.4404, garanterar hållbarhet, ett bekvämt grepp och korrosionsbeständig kvalitet.