HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positioneringsfästen runda rostfritt stål pneumatiska
K1740

Positioneringsfästen runda rostfritt stål pneumatiska

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Spänns med tryckluft.
Lossningen sker med den integrerade fjädern.
Material:Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Utförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ±0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Tillbehör:Spännbultar K1564.Ritningsinformation:
1) Luftventil (ensidig)
2) Anslutning ”Spänna”
3) Spännbult
4) Positioneringsfäste
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1740 Positioneringsfästen runda rostfritt stål pneumatiska 417 kB

Ritningar

Positioneringsfästen runda rostfritt stål pneumatiska

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2D3HH1H2H3SWArbetstryck
MPa
F
N
Hållkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 769,14 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se