- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0282_C
Pendelstöd, Form C, med yttergänga, avplanad kula, plana
- K0282_D
Pendelstöd, Form D, med utvändig gänga, utplanad kula, med POM insats
- K0282_F
Pendelstöd, Form F, med yttergänga, avplanad kula, räfflade
- K0282_M
Pendelstöd, Form M, med yttergänga, avplanad kula, räfflade
- K0282_G
Pendelstöd, Form G, med passningsfäste, avplanad kula, plana
- K0282_H
Pendelstöd, Form H, presspassning , utplanad kula, med POM insats
- K0282_J
Pendelstöd, Form J, med passningsfäste, kula avplanad, med räffling
- K0282_K
Pendelstöd, Form K, presspassning, utplanad kula, med karbidinsats
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud, med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula LONG-LOK-säkrade
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula LONG-LOK-säkrade
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar LONG-LOK-säkrade
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Positionerings- och spännsystem
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0282_GPendelstöd, Form G, med passningsfäste, avplanad kula, plana |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.2067.Utförande:Kropp seghärdad och fosfaterad. Kula härdad.Anmärkning:Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge.
Kulan är vridsäkrad.
* Gäller endast om minimihåldjupet uppfylls. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|