- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0288_C
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, Form C, stålkula avplanad, plan
- K0288_F
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, Form F, stålkula avplanad, med räffling
- K0288_K
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, Form K, POM-kula avplanad, plan
- K0288_O
Pendelstöd, justerbara med O-ring, Form O, kula i rostfritt stål med diamantyta
- K0288_P
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, Form P, kula i rostfritt stål med polyuretanyta
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar med gängsäkring
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0288_FPendelstöd, justerbara, med O-ring, Form F, stålkula avplanad,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål. Kula i verktygsstål.Utförande:Kropp seghärdad. Kula härdad och brunerad. Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.Fördelar:Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar. Det garanterar en jämn rörelse. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0288.306X012 | F | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 464,84 SEK | | K0288.306X025 | F | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 471,51 SEK | | K0288.306X040 | F | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 476,35 SEK | | K0288.308X012 | F | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 515,85 SEK | | K0288.308X025 | F | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 522,31 SEK | | K0288.308X040 | F | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 530,70 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|