- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0289_C
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form C, stålinsats avplanad, plan
- K0289_E
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form E, insats i rostfritt stål avplanad, plan
- K0289_F
Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form F, gripare avplanad, med räffling
- K0289_K
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form K, POM-insats avplanad, plan
- K0289_M
Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form M, gripare avplanad, med räffling i hårdmetall
- K0289_O
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form O, insats i rostfritt stål med diamantyta
- K0289_P
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form P, insats i rostfritt stål med polyuretanyta
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar med gängsäkring
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0289_MPendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål. Kugel i rost- och syrabeständigt stål. Insats: Form M verktygsstål med hårdmetallräffling.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad. Kula härdad och blank. Insats: Form M brunerad.Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.
Kulan är vridsäkrad.Fördelar:Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut. Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar. Det garanterar en jämn rörelse. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Beställningsnr. för gripare | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.910X015 | M | 15 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 850,88 SEK | | K0289.910X030 | M | 30 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 863,05 SEK | | K0289.910X050 | M | 50 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 873,92 SEK | | K0289.912X020 | M | 20 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 920,09 SEK | | K0289.912X040 | M | 40 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 925,26 SEK | | K0289.912X060 | M | 60 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 928,80 SEK | | K0289.916X025 | M | 25 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 1 031,16 SEK | | K0289.916X050 | M | 50 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 1 031,16 SEK | | K0289.916X080 | M | 80 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 1 050,64 SEK | | K0289.920X030 | M | 30 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 1 151,49 SEK | | K0289.920X060 | M | 60 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 1 163,97 SEK | | K0289.920X100 | M | 100 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 1 202,93 SEK | | K0289.924X040 | M | 40 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25107 | | | 1 444,97 SEK | | K0289.924X100 | M | 100 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25107 | | | 1 510,62 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|