- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0299_DPositioneringsfötter, Form D räfflad, seghärdad yta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Positioneringsfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0299.406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 103,57 SEK | | K0299.406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 109,21 SEK | | K0299.408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 108,37 SEK | | K0299.408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 111,30 SEK | | K0299.410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 129,48 SEK | | K0299.410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 133,34 SEK | | K0299.412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 142,86 SEK | | K0299.412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 147,87 SEK | | K0299.416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 247,36 SEK | | K0299.416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 296,26 SEK | | K0299.420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 302,53 SEK | | K0299.420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 382,37 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|