- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0301_DFixturfötter med innergänga, Form D, räfflad, seghärdad yta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Fixturfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken och fixturer. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | G | H | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0301.406X20 | D | 9,5 | M6 | 20 | 12 | 10 |  | | 126,03 SEK | | K0301.406X40 | D | 9,5 | M6 | 40 | 12 | 10 |  | | 113,28 SEK | | K0301.410X32 | D | 16,5 | M10 | 32 | 18 | 17 |  | | 181,41 SEK | | K0301.410X63 | D | 16,5 | M10 | 63 | 18 | 17 |  | | 181,41 SEK | | K0301.412X32 | D | 18,5 | M12 | 32 | 18 | 19 |  | | 203,68 SEK | | K0301.412X63 | D | 18,5 | M12 | 63 | 18 | 19 |  | | 207,23 SEK | | K0301.416X50 | D | 23 | M16 | 50 | 24 | 24 |  | | 360,22 SEK | | K0301.416X100 | D | 23 | M16 | 100 | 24 | 24 |  | | 302,32 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|