{"product":{"productId":"agid.17526","price":17.27,"name":"Cylindriska borrbussningar i stål DIN 179"},"currency":"SEK"}
Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 740 ±80 HV 10 och slipat.
Visa mer
Visa mindre
Cylindriska borrbussningar i stål DIN 179, Form A
från
23,02 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Cylindriska borrbussningar i stål DIN 179, Form B
från
25,35 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 740 ±80 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Vid diameter D1 över 15 mm är intervallet 0,5 mm.
Ritningsinformation
Form A: hål rundat i ena änden
Form B: hål rundat i båda ändar
1) Fasning för insättning eller centreringsansats
Form B: hål rundat i båda ändar
1) Fasning för insättning eller centreringsansats