HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Borrbussningar med fläns DIN 172
K1022

Borrbussningar med fläns DIN 172

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Specialsätthärdningsstål.Utförande:Härdat till 740 ±80 HV 10 och slipat.Anmärkning:Vid diameter D1 över 15 mm är intervallet 0,5 mm.Ritningsinformation:
Form A: hål rundat i ena änden
Form B: hål rundat i båda ändar

1) Fasning för insättning eller centreringsansats
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1022 Borrbussningar med fläns DIN 172 201 kB

Ritningar (total översikt)

Borrbussningar med fläns DIN 172

Borrbussningar
DIN 172 Form A

Mer information

Ritningar

Borrbussningar DIN 172 Form A

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
D1

D2D3L1ProdukttypL2RT1T2Filter
från 0,4 till 0,8366kort210,010,03
från 0,9 till 1,0366/9kort/mellan210,010,03
från 1,1 till 1,8476/9kort/mellan210,010,03
från 1,9 till 2,6586/9kort/mellan210,010,03
från 2,7 till 3,3698/12/16kort/mellan/lång2,510,010,03
från 3,4 till 4,07108/12/16kort/mellan/lång2,510,010,03
från 4,1 till 5,08118/12/16kort/mellan/lång2,510,010,03
från 5,1 till 6,0101310/16/20kort/mellan/lång31,50,020,03
från 6,1 till 8,0121510/16/20kort/mellan/lång31,50,020,03
från 8,1 till 10,0151812/20/25kort/mellan/lång320,020,03
från 10,1 till 12,0182212/20/25kort/mellan/lång420,020,03
från 12,1 till 15,0222616/28/36kort/mellan/lång420,020,03
från 15,5 till 18,0263016/28/36kort/mellan/lång420,020,03
från 18,5 till 22,0303420/36/45kort/mellan/lång530,020,03
från 22,5 till 26,0353920/36/45kort/mellan/lång530,020,05
från 26,5 till 30,0424625/45/56kort/mellan/lång530,020,05
från 30,5 till 35,0485225/45/56kort/mellan/lång530,040,05
från 35,5 till 42,0555930/56/67kort/mellan/lång53,50,040,05
från 42,5 till 48,0626630/56/67kort/mellan/lång63,50,040,05

Borrbussningar med fläns
DIN 172, Form B

Mer information

Ritningar

Borrbussningar med fläns DIN 172, Form B

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
D1

D2D3L1ProdukttypL2RT1T2Filter
från 0,4 till 0,8366kort210,010,03
från 0,9 till 1,0366/9kort/mellan210,010,03
från 1,1 till 1,8476/9kort/mellan210,010,03
från 1,9 till 2,6586/9kort/mellan210,010,03
från 2,7 till 3,3698/12/16kort/mellan/lång2,510,010,03
från 3,4 till 4,07108/12/16kort/mellan/lång2,510,010,03
från 4,1 till 5,08118/12/16kort/mellan/lång2,510,010,03
från 5,1 till 6,0101310/16/20kort/mellan/lång31,50,020,03
från 6,1 till 8,0121510/16/20kort/mellan/lång31,50,020,03
från 8,1 till 10,0151812/20/25kort/mellan/lång320,020,03
från 10,1 till 12,0182212/20/25kort/mellan/lång420,020,03
från 12,1 till 15,0222616/28/36kort/mellan/lång420,020,03
från 15,5 till 18,0263016/28/36kort/mellan/lång420,020,03
från 18,5 till 22,0303420/36/45kort/mellan/lång530,020,03
från 22,5 till 26,0353920/36/45kort/mellan/lång530,020,05
från 26,5 till 30,0424625/45/56kort/mellan/lång530,020,05
från 30,5 till 35,0485225/45/56kort/mellan/lång530,040,05
från 35,5 till 42,0555930/56/67kort/mellan/lång53,50,040,05
från 42,5 till 48,0626630/56/67kort/mellan/lång63,50,040,05

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se