- K0146_B
Korsvred liknande DIN 6335 av rostfritt stål, Form B, genomgående hål
- K0146_C
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form C, bottenhål
- K0146_D
Korsvred liknande DIN 6335 av rostfritt stål, Form D, uppborrad gänga
- K0146_E
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form E, gängat bottenhål
- K0146_L
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål, Form L, med yttergänga
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
K0146_DKorsvred liknande DIN 6335 av rostfritt stål, Form D, uppborrad... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4308. Utförande:Slipat och polerat eller blästrat.På begäran:Korsvred av rostfritt stål med yttergänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0146.4032062 | D | polerat | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 73,43 SEK | | K0146.4040082 | D | polerat | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 92,95 SEK | | K0146.4050102 | D | polerat | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 109,85 SEK | | K0146.4063122 | D | polerat | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 134,91 SEK | | K0146.4032063 | D | blästrat | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 66,15 SEK | | K0146.4040083 | D | blästrat | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 83,63 SEK | | K0146.4050103 | D | blästrat | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 98,78 SEK | | K0146.4063123 | D | blästrat | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 121,31 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|