- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- K1678
Spärreglar rostfritt stål med invändig styrning
- K1670
Spärreglar
- K1672
Spärreglar
- K1672_A
Spärreglar, form A, utan regellock, utan mutter
- K1672_B
Spärreglar, form B, utan regellock, med mutter
- K1672_C
Spärreglar, form C, med regellock, utan mutter
- K1672_D
Spärreglar, form D, med regellock, med mutter
- K1674
Spärreglar med anslag
- K1677
Spärreglar stål med invändig styrning
- K1671
Spärreglar, rostfritt stål
- K1673
Spärreglar, rostfritt stål
- K1675
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
- K0639
Spärreglar
- K0640
Spärreglar, rostfritt stål
- K0348
Spärreglar
- K0637
Spärreglar, rostfritt stål
- K1679
Spärregel med sexkant
- K1680
Spärregel av rostfritt stål med sexkant
- K2114
Spärreglar med gängsäkring
- K2115
Spärreglar i rostfritt stål med gängsäkring
- K1284
Spärreglar med anslag
- K1285
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
- K0638
Fästdelar
- K0638
Fästdelar, aluminium
- K0349
Låsregel
- K1668
Reglar med returfjäder i stål eller mässing regel uppåt eller nedåt
- K1669
Slutbleck i stål eller mässing för reglar med returfjäder
- K1691
Reglar med returfjäder i aluminium regel åt vänster eller höger
- K1692
Slutbleck i aluminium för reglar med returfjäder
- K1693
Reglar med returfjäder i rostfritt stål regel uppåt eller nedåt
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1672_CSpärreglar, form C, med regellock, utan mutter |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.Material:Regel 1.0503. Gängad hylsa och låspinne automatstål. Tryckfjäder 1.4310. Regellock av termoplast PA.Utförande:Gängad hylsa och brunerad regel. Låsstift härdat, slipat och brunerat. Blank tryckfjäder. Regellock i olika färger: - svartgrå RAL 7021 - orange RAL 2004 - rapsgul RAL 1021 - signalröd RAL 3020 - signalgrön RAL 6032 - trafikblå RAL 5017 - ljusgrå RAL 7035Fördelar:När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in. Alternativt med färgade regellock av plast. Montering via yttergängan.På begäran:Specialutföranden. Tillbehör:Fästdelar K0638. Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg komponent | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1672.060410 | C | svartgrå RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.0604101 | C | svartgrå RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060510 | C | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.0605101 | C | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060610 | C | svartgrå RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.0606101 | C | svartgrå RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060512 | C | svartgrå RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.0605121 | C | svartgrå RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060612 | C | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.0606121 | C | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060812 | C | svartgrå RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.0608121 | C | svartgrå RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060616 | C | svartgrå RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.0606161 | C | svartgrå RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060816 | C | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.0608161 | C | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.061016 | C | svartgrå RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.0610161 | C | svartgrå RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060820 | C | svartgrå RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.0608201 | C | svartgrå RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061020 | C | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.0610201 | C | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061220 | C | svartgrå RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.0612201 | C | svartgrå RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.0604102 | C | ren orange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06041012 | C | ren orange RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.0605102 | C | ren orange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051012 | C | ren orange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.0606102 | C | ren orange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06061012 | C | ren orange RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.0605122 | C | ren orange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06051212 | C | ren orange RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.0606122 | C | ren orange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061212 | C | ren orange RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.0608122 | C | ren orange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06081212 | C | ren orange RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.0606162 | C | ren orange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06061612 | C | ren orange RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.0608162 | C | ren orange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06081612 | C | ren orange RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.0610162 | C | ren orange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06101612 | C | ren orange RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.0608202 | C | ren orange RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06082012 | C | ren orange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.0610202 | C | ren orange RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06102012 | C | ren orange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.0612202 | C | ren orange RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06122012 | C | ren orange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06041016 | C | rapsgul RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060410116 | C | rapsgul RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051016 | C | rapsgul RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060510116 | C | rapsgul RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06061016 | C | rapsgul RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060610116 | C | rapsgul RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051216 | C | rapsgul RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060512116 | C | rapsgul RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061216 | C | rapsgul RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060612116 | C | rapsgul RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06081216 | C | rapsgul RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060812116 | C | rapsgul RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061616 | C | rapsgul RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060616116 | C | rapsgul RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06081616 | C | rapsgul RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060816116 | C | rapsgul RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06101616 | C | rapsgul RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.061016116 | C | rapsgul RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06082016 | C | rapsgul RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.060820116 | C | rapsgul RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06102016 | C | rapsgul RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061020116 | C | rapsgul RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06122016 | C | rapsgul RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061220116 | C | rapsgul RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06041084 | C | trafikrött RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060410184 | C | trafikrött RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051084 | C | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060510184 | C | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06061084 | C | trafikrött RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060610184 | C | trafikrött RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051284 | C | trafikrött RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060512184 | C | trafikrött RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061284 | C | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060612184 | C | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06081284 | C | trafikrött RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060812184 | C | trafikrött RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061684 | C | trafikrött RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060616184 | C | trafikrött RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06081684 | C | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060816184 | C | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06101684 | C | trafikrött RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.061016184 | C | trafikrött RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06082084 | C | trafikrött RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.060820184 | C | trafikrött RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06102084 | C | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061020184 | C | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06122084 | C | trafikrött RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061220184 | C | trafikrött RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06041086 | C | signalgrön RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060410186 | C | signalgrön RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051086 | C | signalgrön RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060510186 | C | signalgrön RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06061086 | C | signalgrön RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060610186 | C | signalgrön RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051286 | C | signalgrön RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060512186 | C | signalgrön RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061286 | C | signalgrön RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060612186 | C | signalgrön RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06081286 | C | signalgrön RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060812186 | C | signalgrön RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061686 | C | signalgrön RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060616186 | C | signalgrön RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06081686 | C | signalgrön RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060816186 | C | signalgrön RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06101686 | C | signalgrön RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.061016186 | C | signalgrön RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06082086 | C | signalgrön RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.060820186 | C | signalgrön RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06102086 | C | signalgrön RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061020186 | C | signalgrön RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06122086 | C | signalgrön RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061220186 | C | signalgrön RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06041087 | C | trafikblå RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060410187 | C | trafikblå RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051087 | C | trafikblå RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060510187 | C | trafikblå RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06061087 | C | trafikblå RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060610187 | C | trafikblå RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051287 | C | trafikblå RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060512187 | C | trafikblå RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061287 | C | trafikblå RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060612187 | C | trafikblå RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06081287 | C | trafikblå RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060812187 | C | trafikblå RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061687 | C | trafikblå RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060616187 | C | trafikblå RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06081687 | C | trafikblå RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060816187 | C | trafikblå RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06101687 | C | trafikblå RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.061016187 | C | trafikblå RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06082087 | C | trafikblå RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.060820187 | C | trafikblå RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06102087 | C | trafikblå RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061020187 | C | trafikblå RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06122087 | C | trafikblå RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061220187 | C | trafikblå RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06041088 | C | ljusgrå RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060410188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051088 | C | ljusgrå RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060510188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06061088 | C | ljusgrå RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.060610188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 106,55 SEK | | K1672.06051288 | C | ljusgrå RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060512188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061288 | C | ljusgrå RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060612188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06081288 | C | ljusgrå RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.060812188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 108,78 SEK | | K1672.06061688 | C | ljusgrå RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060616188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06081688 | C | ljusgrå RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.060816188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06101688 | C | ljusgrå RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.061016188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 130,06 SEK | | K1672.06082088 | C | ljusgrå RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.060820188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06102088 | C | ljusgrå RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061020188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.06122088 | C | ljusgrå RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | | K1672.061220188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 147,34 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|