- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- K1670
Spärreglar
- K1672
Spärreglar
- K1672_A
Spärreglar, form A, utan regellock, utan mutter
- K1672_B
Spärreglar, form B, utan regellock, med mutter
- K1672_C
Spärreglar, form C, med regellock, utan mutter
- K1672_D
Spärreglar, form D, med regellock, med mutter
- K1674
Spärreglar med anslag
- K1671
Spärreglar, rostfritt stål
- K1673
Spärreglar, rostfritt stål
- K1675
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
- K0639
Spärreglar
- K0640
Spärreglar, rostfritt stål
- K0348
Spärreglar
- K0637
Spärreglar, rostfritt stål
- K1679
Spärregel med sexkant
- K1680
Spärregel av rostfritt stål med sexkant
- K1680
Spärregel av rostfritt stål med sexkant
- K1284
Spärreglar med anslag
- K1285
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
- K0638
Fästdelar
- K0638
Fästdelar, aluminium
- K0349
Låsregel
- K1668
Reglar med returfjäder i stål eller mässing regel uppåt eller nedåt
- K1669
Slutbleck i stål eller mässing för reglar med returfjäder
- K1691
Reglar med returfjäder i aluminium regel åt vänster eller höger
- K1692
Slutbleck i aluminium för reglar med returfjäder
- K1693
Reglar med returfjäder i rostfritt stål regel uppåt eller nedåt
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1672_BSpärreglar, form B, utan regellock, med mutter |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.Material:Regel 1.0503. Gängad hylsa och låspinne automatstål. Tryckfjäder 1.4310.Utförande:Gängad hylsa och brunerad regel. Låsstift härdat, slipat och brunerat. Blank tryckfjäder.Fördelar:När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in. Montering via yttergängan.På begäran:Specialutföranden. Tillbehör:Fästdelar K0638. Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1672.050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 97,95 SEK | | K1672.0504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 97,95 SEK | | K1672.050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 97,95 SEK | | K1672.0505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 97,95 SEK | | K1672.050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 97,95 SEK | | K1672.0506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 97,95 SEK | | K1672.050512 | B | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 99,18 SEK | | K1672.0505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 99,18 SEK | | K1672.050612 | B | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 99,18 SEK | | K1672.0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 99,18 SEK | | K1672.050812 | B | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 99,18 SEK | | K1672.0508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 99,18 SEK | | K1672.050616 | B | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 119,32 SEK | | K1672.0506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 119,32 SEK | | K1672.050816 | B | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 119,32 SEK | | K1672.0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 119,32 SEK | | K1672.051016 | B | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 119,32 SEK | | K1672.0510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 119,32 SEK | | K1672.050820 | B | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 137,37 SEK | | K1672.0508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 137,37 SEK | | K1672.051020 | B | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 137,37 SEK | | K1672.0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 137,37 SEK | | K1672.051220 | B | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 137,37 SEK | | K1672.0512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 137,37 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|