- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1680_ASpärregel av rostfritt stål med sexkant, form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in, så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget. Material:Regel 1.4308. Gängad hylsa och låsstift 1.4305. Tryckfjäder 1.4310. Regellock av termoplast PA.Utförande:Gängad hylsa, tryckfjäder och regel blank. Låsstift slipat och blankt. Regellock i olika färger: - svartgrå RAL 7021. - orange RAL 2004. - rapsgul RAL 1021. - signalröd RAL 3020. - grön RAL 6032. - trafikblå RAL 5017. - ljusgrå RAL 7035. Fördelar:När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in. Alternativ med färgade regellock av plast. Hylsa med sexkant används som monteringshjälp. På begäran:Specialutföranden. Tillbehör:Fästdelar K0638. Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1680.1040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 140,83 SEK | | K1680.1040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 140,83 SEK | | K1680.1040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 140,83 SEK | | K1680.10404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | | | 140,83 SEK | | K1680.10405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 | | | 140,83 SEK | | K1680.10406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 | | | 140,83 SEK | | K1680.1040512 | A | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 153,75 SEK | | K1680.1040612 | A | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 153,75 SEK | | K1680.1040812 | A | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 153,75 SEK | | K1680.10405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 | | | 153,75 SEK | | K1680.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 | | | 153,75 SEK | | K1680.10408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 | | | 153,75 SEK | | K1680.1040616 | A | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 168,91 SEK | | K1680.1040816 | A | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 168,91 SEK | | K1680.1041016 | A | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 168,91 SEK | | K1680.10406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 | | | 168,91 SEK | | K1680.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 | | | 168,91 SEK | | K1680.10410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 | | | 168,91 SEK | | K1680.1040820 | A | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 200,66 SEK | | K1680.1041020 | A | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 200,66 SEK | | K1680.1041220 | A | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 200,66 SEK | | K1680.10408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 | | | 200,66 SEK | | K1680.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 | | | 200,66 SEK | | K1680.10412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 | | | 200,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|