HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål och låsmutter
K0635_U

Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Nyckelring 1.4310, blank.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Nyckelringen kan användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den placeras på den gängade hylsan, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0635_U Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål och låsmutter 147 kB

Ritningar

Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål och låsmutter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
DD1D4LL1Slag
S
SWF x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Beställningsnummer
skruvbricka
CADTillb.PrisBeställ
K0635.4004Ustålhärdat4M8x11540214131612K0344.90  48,74 SEK
K0635.4105Ustålhärdat5M10x12352245171,3512K0344.91  45,13 SEK
K0635.4206Ustålhärdat6M12x1,52357286191,8614K0344.92  48,93 SEK
K0635.4308Ustålhärdat8M16x1,52872368242,31535K0344.93  59,00 SEK
K0635.4410Ustålhärdat10M20x1,528784010302,81534K0344.94  87,31 SEK
K0635.04004Urostfritt stålhärdat4M8x11540214131612K0344.90  86,36 SEK
K0635.04105Urostfritt stålhärdat5M10x12352245171,3512K0344.91  82,56 SEK
K0635.04206Urostfritt stålhärdat6M12x1,52357286191,8614K0344.92  93,67 SEK
K0635.04308Urostfritt stålhärdat8M16x1,52872368242,31535K0344.93  110,96 SEK
K0635.04410Urostfritt stålhärdat10M20x1,528784010302,81534K0344.94  162,36 SEK
K0635.14004Urostfritt stålohärdat4M8x11540214131612K0344.90  86,36 SEK
K0635.14105Urostfritt stålohärdat5M10x12352245171,3512K0344.91  82,56 SEK
K0635.14206Urostfritt stålohärdat6M12x1,52357286191,8614K0344.92  93,67 SEK
K0635.14308Urostfritt stålohärdat8M16x1,52872368242,31535K0344.93  110,96 SEK
K0635.14410Urostfritt stålohärdat10M20x1,528784010302,81534K0344.94  162,36 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se