{"product":{"productId":"agid.1401","price":28.21,"name":"Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Inställningsbult stål eller rostfritt stål, utan fläns, med dragring i rostfritt stål, utan låsmutter
från
47,01 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål och låsmutter
från
47,69 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Nyckelringen kan användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Nyckelringen kan användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Anmärkning
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den placeras på den gängade hylsan, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form T: utan låsmutter
Form U: med låsmutter
Form U: med låsmutter