{"product":{"productId":"agid.910","price":503.69,"name":"Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium, Form B"},"currency":"SEK"}
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Kvadratiskt tvärsnitt
- Montage: från baksidan
- Massiv modell som tål hög belastning
Beskrivning
Material
Hållare och handtagsstång av aluminiumprofil EN AW-6060.
Fäststift av rostfritt stål.
Fäststift av rostfritt stål.
Utförande
Hållare glaskuleblästrade och anodiserade i halvblankt svart.
Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.
Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.
Anmärkning
Stånghandtagen är massiva och mycket robusta.
Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.
Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.