Mångsidighet som systemprincip
Med lanseringen av den nya produktkategorin lagerstyrrullar utökar KIPP sitt sortiment med en nyckelkomponent för industriell anläggningsteknik. De 104 nya artiklarna i 9 produktfamiljer har utformats för ett brett spektrum av tillämpningar och kombinerar exakt måttnoggrannhet, robust konstruktion och konsekvent jämn gång – perfekt för transportsystem, förpackningslinjer eller positioneringssystem.
För alla som behöver kontrollera rörelser
Lagerstyrrullarna har en bärande funktion för styrning och stabilisering – även under varierande belastning och i kontinuerlig drift. Tack vare kombinationen av spårkullager och specifikt utvalda löpbanor skapas komponenter som kan anpassas till en mängd olika styrsystem och miljöförhållanden.