text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

STANDARDDELAR

KIPP erbjuder ett stort urval av olika DIN-delar och standarddelar, från stjärnvred till pendelstöd och handrattar. Många av dessa element används bland annat inom maskinteknik och apparatkonstruktion. Alla KIPP:s standarddelar utmärker sig genom högkvalitativt och exakt utförande och finns tillgängliga i olika standarder, former, material, legeringar och ytbeläggningar.

Användningsområden för standardelement

Standardelement används till att manövrera, greppa, justera och spänna exempelvis anordningar och maskiner. Standarddelar fyller sitt syfte på ett självförklarande sätt tack vare sin form, som exakt motsvarar de föreskrivna standardspecifikationerna i alla avseenden. Stödelement, positioneringselement och fästelement, som exempelvis KIPP:s pendelstöd, kultryckskruvar och styrbultar används till att stötta arbetsstycken på ett säkert sätt. Maskinelement eller fixturelement som exempelvis KIPP:s stiftskruvar, spännkraftsförstärkare eller klämringar används för utökade klämuppgifter.


Funktion och egenskaper

Beroende på standardelement och utförande kan de exempelvis användas till att spänna, hålla fast eller fästa komponenter. Standarddelar utmärker sig framförallt av att de kan ersätta varandra rakt av. Tack vare de tydligt definierade standardnumren kan de identifieras och tilldelas exakt.