text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Matningskraft för transportbandet

KIPP presenterar ett modulärt produktsystem

Nya komponenter och stödelement för transportanläggningar – flexibilitet möter processäkerhet

Med ett nytt, modulärt sortiment av sidostyrningar, stödelement och anslutningskomponenter erbjuder KIPP nu sofistikerade lösningar för transportanläggningar. Systemet är konstruerat för maximal flexibilitet, stabilitet och användarvänlighet – idealiskt för användningsområden som livsmedels- och förpackningsindustrin, specialmaskinskonstruktion eller automationsteknik.

Stödelement för maximal stabilitet

KIPP erbjuder två- och trebenta stödelement, T-förbindningar, stödhuvuden och rörkopplingar för diametrar på 48,3 mm och 60,3 mm (DIN EN 10220) för att säkerställa transportanläggningens strukturella säkerhet. Den robusta konstruktionen ger ett tillförlitligt skydd mot deformation och säkerställer exakt inriktning av transportbandet. Beroende på konstruktionen är belastningar mellan 1,5 kN och 9,6 kN möjliga.


Fördelar i korthet:

✔️ Individuellt konfigurerbar – System med modulär design

✔️ Hög materialkvalitet – Korrosionsbeständiga och slitstarka komponenter

✔️ Maximal processäkerhet – Färre fel tack vare exakt styrning och stabil konstruktion

✔️ Enkel integration – Lämpad för nya och befintliga anläggningar



Ett system för många krav

Det nya modulära produktsystemet från KIPP erbjuder konstruktörer och underhållsingenjörer en praktisk lösning för optimering av transportlinjer – flexibelt utökningsbart, driftsäkert och utformat för att uppfylla kraven i moderna produktionsprocesser.


Läs mer: