text.skipToContent text.skipToNavigation
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
Grundkropp seghärdat stål.
Spännbultar sätthärdningsstål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-påbyggnadsspännmodulerna för 5-axlig bearbetning är till för att höja basmodulerna och påbyggnadsökningar.
Beroende på spännsituationen kan den optimala spännhöjden nås om man kombinerar basmodulen med en påbyggnadsmodul.
Dessutom kan påbyggnadsspännmodulen i systemstorlek 50 kombineras med systemstorlek 80.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M8, M10:
- Hållkraft (M8) 15 000 kN
- Hållkraft (M10) 25 000 kN
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även