text.skipToContent text.skipToNavigation
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
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningsvinklarna passar för att positionera och fästa arbetsstycken och fixturer vertikalt. Dessa uppspänningsvinklar med rasterhål är ett snabbt och prisvärt sätt att spänna fast arbetsstycken med standardiserade spännelement. Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Ritningsinformation
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även