{"product":{"productId":"agid.863","price":192.55,"name":"Rörhandtag i aluminium med handtagshållare i plast, rund profil 30 mm, form B"},"currency":"SEK"}
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler med 8 mm eller 10 mm spårbredd
- från manöversidan, fästmaterial ingår
- Färger: anodiserat i naturfärg och med svart räfflad plast
Beskrivning
Material
Handtagsrör av aluminium EN AW-6060.
Hållare av glaskuleförstärkt polyamid.
Hållare av glaskuleförstärkt polyamid.
Utförande
Handtagsröret anodiserat i naturfärg eller med räfflat plastöverdrag, svart.
Anmärkning
Handtagets hållare har 2 resp. 4 trekantiga PVC-profiler vid rörfästet. När man trycker in handtagsröret skavs de av så att handtaget sitter säkert.
Svarta, förzinkade fästskruvar samt passande brickor och muttrar medföljer.
Svarta, förzinkade fästskruvar samt passande brickor och muttrar medföljer.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.