Glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
svart.
Anmärkning
Kabelbandet fungerar som en fästkomponent för kablar och slangar. Monteringen kan göras på ytelement eller aluminiumprofiler (spår 5 eller 12 mm) med en cylinderskruv eller linsskruv och en spårmutter.

Kablarnas och slangarnas fixering sker via kabelband.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även