Hus: pressgjutet aluminium.
Insatser och friktionsaxel: stål.
Täckring och täcklock: plast.
Spårfästplattor: pressgjutet aluminium.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: stål.
Utförande
Hus: aluminiumfärgat lackerat.
Insatser och friktionsaxel: blanka.
Täckring och täcklock: liknande RAL 7042.
Spårfästplattor: aluminiumfärgade, lackerade.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: förzinkade.
Anmärkning
Friktionsleder för konstruktion av individuella svängarmar med aluminiumprofiler. Friktionslederna kännetecknas av ett fast inställt friktionsmoment, vilket är indelat i 6 nivåer från 0,5 till 15 Nm. Kan vridas 360°. Rastermått 40 mm.

Friktionsleden kan placeras längs med, tvärs över eller mitt emot profilen. Vid montering mitt emot måste det finnas en gänga i dimension M8 (min. 15 mm djup) i kärnhålet. Vid montering på plana ytor utelämnas de medföljande spårfästplattorna helt enkelt.

Den maximala momentbelastningen M är 45 Nm.

Skärande hylsa för reducering av kärnhål Ø10,2 mm vid gängstorlek M8, se K1538.
Leveransomfattning
1 Friktionsled
2 Täcklock
2 Skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (för spårmuttrar)
2 Skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (för kärnhål)
2 Brickor 8-FSt
2 Spårfästplattor
2 Spårmuttrar spår 10–M8
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även