{"product":{"productId":"agid.31951","price":1094.26,"name":"Anslutning friktionsled, 40/40 typ I"},"currency":"SEK"}
Material
Hus: pressgjutet aluminium.
Insatser och friktionsaxel: stål.
Täckring och täcklock: plast.
Spårfästplattor: pressgjutet aluminium.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: stål.
Insatser och friktionsaxel: stål.
Täckring och täcklock: plast.
Spårfästplattor: pressgjutet aluminium.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: stål.
Utförande
Hus: aluminiumfärgat lackerat.
Insatser och friktionsaxel: blanka.
Täckring och täcklock: liknande RAL 7042.
Spårfästplattor: aluminiumfärgade, lackerade.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: förzinkade.
Insatser och friktionsaxel: blanka.
Täckring och täcklock: liknande RAL 7042.
Spårfästplattor: aluminiumfärgade, lackerade.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus: pressgjutet aluminium.
Insatser och friktionsaxel: stål.
Täckring och täcklock: plast.
Spårfästplattor: pressgjutet aluminium.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: stål.
Insatser och friktionsaxel: stål.
Täckring och täcklock: plast.
Spårfästplattor: pressgjutet aluminium.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: stål.
Utförande
Hus: aluminiumfärgat lackerat.
Insatser och friktionsaxel: blanka.
Täckring och täcklock: liknande RAL 7042.
Spårfästplattor: aluminiumfärgade, lackerade.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: förzinkade.
Insatser och friktionsaxel: blanka.
Täckring och täcklock: liknande RAL 7042.
Spårfästplattor: aluminiumfärgade, lackerade.
Skruvar, brickor och spårmuttrar: förzinkade.
Anmärkning
Anslutning till friktionsleder för konstruktion av individuella svängarmar med aluminiumprofiler. Anslutningarna till friktionslederna kännetecknas av ett fast inställt friktionsmoment, vilket är indelat i 6 nivåer från 0,5 till 15 Nm. Kan vridas 360°. Rastermått 40 mm.
Anslutningssidan kan skruvas längs med eller tvärs över profilspåret, friktionsaxeln positioneras därmed rätvinkligt mot profilen.
Friktionsledssidan kan placeras längs med, tvärs över eller mitt emot profilen. Vid montering mitt emot måste det finnas en gänga i dimension M8 (min. 15 mm djup) i kärnhålet. Vid montering på plana ytor utelämnas de medföljande spårfästplattorna helt enkelt.
Den maximala momentbelastningen M är 45 Nm.
Anslutningssidan kan skruvas längs med eller tvärs över profilspåret, friktionsaxeln positioneras därmed rätvinkligt mot profilen.
Friktionsledssidan kan placeras längs med, tvärs över eller mitt emot profilen. Vid montering mitt emot måste det finnas en gänga i dimension M8 (min. 15 mm djup) i kärnhålet. Vid montering på plana ytor utelämnas de medföljande spårfästplattorna helt enkelt.
Den maximala momentbelastningen M är 45 Nm.
Leveransomfattning
1 Anslutning till friktionsled
1 Täcklock
1 Skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (för spårmuttrar på friktionsledssidan)
1 Skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (för spårmuttrar på anslutningssidan)
1 Skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (för kärnhål på friktionsledssidan)
1 Skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (för kärnhål på anslutningssidan)
2 Brickor 8-FSt
2 Spårfästplattor
2 spårmuttrar - spår 8 - M8
1 Täcklock
1 Skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (för spårmuttrar på friktionsledssidan)
1 Skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (för spårmuttrar på anslutningssidan)
1 Skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (för kärnhål på friktionsledssidan)
1 Skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (för kärnhål på anslutningssidan)
2 Brickor 8-FSt
2 Spårfästplattor
2 spårmuttrar - spår 8 - M8
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.