{"product":{"productId":"agid.32747","price":146.84,"name":"Vridregel rostfritt stål 1.4404, litet utförande, med husdiameter 32 mm"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Manövrering i 1.4401.
O-ring i NBR.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Manövrering i 1.4401.
O-ring i NBR.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°.
Kan användas till höger eller vänster.
Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Kan användas till höger eller vänster.
Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Handtag
f) Trekant 7 mm
1) O-ring
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Handtag
f) Trekant 7 mm
1) O-ring
Tillbehör
Nyckel K0535.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1340.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål K1340.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.