Hjulstomme och handtag av termoplast, svartgrå.
Utförande
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Navskyddet levereras omonterat. Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349 axiellt med passkil. För att sätta säkerhets-cylinderhandtaget i användningsläge krävs två moment:
- Sväng handtaget runt vridaxeln till anslaget (90°).
- Tryck handtaget axiellt till spärrläget.
När det är intryckt vevar man bekvämt med precisionsgrepp. När man släpper går det tillbaka automatiskt.
I utförandena med tvärhål fästs de med det iskruvade gängstiftet ISO 4027 (DIN 914).
Monteringsexempel, se K0256.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även